Rohrleitungsmarkierer - PML-T109 (52X560)R CUS - 1014266

Rohrleitungsmarkierer, bestellbar: zeilenweise, braun/schwarz, beschriftet nach Kundenangaben: nichtbrennbare Flüssigkeiten, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Schriftfeldgröße: 52 x 560 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Gruppe 9 (nichtbrennbare Flüssigkeiten)
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1014266
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 346 (C-5-2013)
GTIN 4046356784726
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.990 GRM
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback