Repère pour conduite - PML-T105 (52X560)R CUS - 1014258

Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, jaune/noir, impression selon les indications du client: Gaz non inflammables, type de montage: collage, dimensions: 0 mm, surface utile: 52 x 560 mm

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Groupe 5 (gaz non inflammables)
Logo

Données commerciales

Code de commande 1014258
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 344 (C-5-2013)
GTIN 4046356784542
Poids par pièce (hors emballage) 1.990 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire