Repère pour conduite - PML-T106 (52X560)R - 1014240

Repère pour conduite, Rouleau, orange, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, dimensions: 0 mm, surface utile: 52 x 560 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Repères pour conduits à coller, vierges
  • Convient à une utilisation en intérieur et en extérieur
  • Repérage de conduits selon DIN 2403
  • En combinaison avec les étiquettes pour matières dangereuses PML-GHS, l'identification selon la Gefahrstoffverordnung (GefStoffV ou Réglementation sur les matières dangereuses) est possible
  • Haut pouvoir adhérent
  • Les pointes de flèches finement perforées permettent de retirer facilement les pointes inutiles
  • Grande résistance à la température
  • Groupe 6 (acides)
  • Porte-rouleau externe, pour THERMOMARK ROLL, pour diamètre extérieur maximal de 500 mm

Données commerciales

Code de commande 1014240
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 381 (C-3-2017)
GTIN 4046356784368
Poids par pièce (hors emballage) 1.000 GRM
Numéro du tarif douanier 39199080
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire