Étiquette d'interdiction - PML-P102 (D100) - 1014188

Étiquette d'interdiction, Feuille, rouge/blanc, repéré: Ne pas commuter, type de montage: collage, dimensions: 100 mm, surface utile: d : 100 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Etiquettes d'interdiction à coller, pré-imprimées avec symbole
  • Convient à une utilisation en intérieur et en extérieur
  • Les étiquettes d'interdiction répondent à la norme internationale selon ISO 7010

Données commerciales

Code de commande 1014188
Unité de conditionnement 5 Stk
Quantité minimum de commande 5 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 329 (C-5-2015)
GTIN 4046356784832
Poids par pièce (hors emballage) 19.180 GRM
Numéro du tarif douanier 39199080
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire