Gebotsschild - PML-M110 (D200) - 1014166

Gebotsschild, Bogen, blau/weiß, beschriftet: Vor Arbeiten freischalten, Montageart: kleben, Durchmesser: 200 mm, Schriftfeldgröße: d: 200 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Gebotsschilder zum Aufkleben, vorbedruckt, mit Symbol
  • Für Innen- und Außeneinsatz geeignet
  • Die Gebotsschilder entsprechen dem internationalen Standard nach ISO 7010
  • Hochflexible, weiche PVC-Etiketten die sich gut unebenen Oberflächen anpassen

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1014166
Verpackungseinheit 5 Stk
Mindestbestellmenge 5 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 340 (C-5-2015)
GTIN 4046356784115
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 20.140 GRM
Zolltarifnummer 39199080
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback