Gebotsschild - PML-M101 (D100) - 1014138

Gebotsschild, Bogen, blau/weiß, beschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD: Allgemeines Gebotszeichen, Montageart: kleben, Durchmesser: 100 mm, Schriftfeldgröße: d: 100 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Gebotsschilder zum Aufkleben, vorbedruckt, mit Symbol
  • Für Innen- und Außeneinsatz geeignet
  • Die Gebotsschilder entsprechen dem internationalen Standard nach ISO 7010
  • Hochflexible, weiche PVC-Etiketten die sich gut unebenen Oberflächen anpassen

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1014138
Verpackungseinheit 5 Stk
Mindestbestellmenge 5 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 336 (C-5-2015)
GTIN 4046356783835
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 19.230 GRM
Zolltarifnummer 39199080
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback