Software - VISU+ 2 RT-D 2048 WEB1 AD - 1012602

Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive der Funktion Alarm Dispatcher und 1 WebClients mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 2048 Bytes. Zusätzlich sind 2 direkte Treiberanbindungen möglich.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Volle SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)-Funktionalität mit Visualisierung, Trend-Darstellung und Alarm-Management
  • Steuerungsankopplung mit OPC und 2 direkten Treibern
  • Direkte Treiberankopplung an Steuerungen, z. B. an Siemens S7 oder mittels Modbus/TCP und Modbus/RTU
  • Datenlogging, Trenddarstellung und Rezeptverwaltung
  • Skripte in VBA und IL erstellbar
  • Voll skalierbare Prozessbilder für die Nutzung eines Designs auf verschiedenen Geräten und Bildschirmgrößen
  • Software und Projekte mehrsprachig durch Unicode-Unterstützung und Online-Umschaltung
  • Zugriffsschutz mit Benutzermanagement
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1012602
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626490144
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 81.000 GRM
Zolltarifnummer 85234910
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback