Durchgangsreihenklemme - BTO 1,25-F - 1012513

Durchgangsreihenklemme, mit offenem Schraubenschacht und Flansch linksseitig, Nennspannung: 690 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Ringkabelschuh, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,5 mm² - 1,5 mm², Breite: 15,5 mm, Farbe: schwarz, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Direktmontage mit Flansch

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Abschlussdeckel - D-BT 1,25-F - 1012516

Abschlussdeckel, mit Flansch rechtsseitig, Länge: 42 mm, Breite: 17,4 mm, Höhe: 26 mm, Farbe: schwarz

Abdeckprofil - AP-BTO 1,25 - 3281125

Abdeckprofil, Länge: 46 mm, Breite: 1000 mm, Höhe: 9,8 mm, Farbe: transparent

Kreuzschlitz-Schraubendreher - SF-PH 2-100 - 1212560

Schraubendreher, Kreuz PH (gelasert), unisoliert, Größe: PH 2 x 100, Zwei-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Kreuzschlitz-Schraubendreher - SF-PH 2-100 S-VDE - 1212694

Schraubendreher, Kreuz PH (gelasert), isoliert, Größe: PH 2 x 100, Zwei-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Endhalter - E/NS 35 N BK - 0804271

Endhalter, Breite: 9,5 mm, Höhe: 32,8 mm, Material: PA, Länge: 48,6 mm, Farbe: schwarz

Steckbrücke - FBS 2-3,5 - 3213014

Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot

Steckbrücke - FBS 2-3,5 BU - 3213086

Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 2, Farbe: blau

Steckbrücke - FBS 2-3,5 GY - 3213153

Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 2000 mm, Farbe: silber

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 2000 mm, Farbe: silberfarben

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback