Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-5P- 3,0-PUR/M12FS BK - 1012063

Câbles pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur Connecteur femelle droite M12, détrompage A, longueur de câble: 3 m, avec éléments de prise en main noirs

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Données commerciales

Code de commande 1012063
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626488745
Numéro du tarif douanier 85444290

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire