Conducteur de puissance - SAC-4P-MST/6,5-PUR/FST SCO - 1012051

Conducteur de puissance, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, Connecteur droite M12 SPEEDCON, Détrompage T, sur Connecteur femelle droite M12 SPEEDCON, Détrompage T, longueur de câble: 6,5 m, pour courant continu jusque 12 A / 60 V

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Rendement élevé : connecteur DC pour 12 A et 60 V DC maximum
  • Protection contre les erreurs d'enfichage avec le détrompage en T spécial
  • Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
  • Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste
Logo

Données commerciales

Code de commande 1012051
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626488349
Numéro du tarif douanier 85444290

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire