Powerleitung - SAC-4P-M12MST/4,5-PUR/M12FST - 1012046

Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12 SPEEDCON, T-kodiert, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, T-kodiert, Kabellänge: 4,5 m, für Gleichstrom bis 12 A / 60 V

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Leistungsfähig: DC-Steckverbinder für bis zu 12 A und 60 V DC
  • Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle T-Kodierung
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1012046
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626487939
Zolltarifnummer 85444290