Conducteur de puissance - SAC-4P-MST/ 1,5-PUR/FRT SCO - 1011321

Conducteur de puissance, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, Connecteur droite M12 SPEEDCON, Détrompage T, sur Connecteur femelle coudé M12 SPEEDCON, Détrompage T, longueur de câble: 1,5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Rendement élevé : connecteur DC pour 12 A et 63 V DC maximum
  • Protection contre les erreurs d'enfichage avec le détrompage en T spécial
  • Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
  • Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste
Logo

Données commerciales

Code de commande 1011321
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626483986
Numéro du tarif douanier 85444290

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire