Cavo Power - SAC-4P-MRT/ 3,0-PUR/FRT SCO - 1011313

Cavo Power, 4-poli, PUR senza alogenati, Maschio angolato M12 SPEEDCON, Codifica T, su Femmina angolato M12 SPEEDCON, Codifica T, lunghezza cavo: 3 m

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
  • Potente: connettore DC per massimo 12 A e 63 V DC
  • Protezione mediante codifica speciale a T contro le inserzioni errate
  • Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido SPEEDCON
  • Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1011313
Pezzi/conf. 1
GTIN 4055626485669
Numero tariffa doganale 85444290

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback