Connecteur pour C.I. - MC 1,5/ 5-GF-3,81 P20 THRR44 - 1011095

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Embase de circuit imprimé, nombre de pôles: 5, pas: 3,81 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1011095
Unité de conditionnement 330 Stk
Quantité minimum de commande 330 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626485126
Poids par pièce (hors emballage) 3.200 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire