Leiterplattensteckverbinder - FKC 2,5/ 3-ST-5,08BKBDWHDN02SO - 1009375

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Polzahl: 3, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
  • Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1009375
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626481623