Scheda di siglatura di morsetti - SBS 5:1-259/242-500 - 1007714

La figura illustra una versione dell’articolo

Scheda di siglatura di morsetti, Scheda, bianco, siglato, siglatura longitudinale, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 5 mm, dimensioni campo di siglatura: 6 x 5,1 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1007714
Pezzi/conf. 10 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
GTIN 4017918013134
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3.700 GRM
Numero tariffa doganale 39207380
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback