TMSTBP 2,5/ 4-ST-5,08 GY - 1007660

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: grigio, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Semplice connessione di potenziali, ottimale per le applicazioni bus
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
  • Consente la connessione di due conduttori
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1007660
Pezzi/conf. 1
GTIN 4055626479880
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!



Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback