Repères pour blocs de jonction - SBS 8: 1- 500 - 1007332

Repères pour blocs de jonction, Carte, blanc, repéré, impression longitudinale: numérotation continue : face avant 1-250, face arrière 251-500, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 8 mm, surface utile: 6 x 8,1 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1007332
Unité de conditionnement 10 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918012892
Poids par pièce (hors emballage) 4.900 GRM
Numéro du tarif douanier 39207380
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire