Marker für Klemmen - SBS 5: 1- 500 - 1007316

Marker für Klemmen, Karte, weiß, beschriftet, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen: Vorderseite 1-250, Rückseite 251-500, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 6 x 5,1 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1007316
Verpackungseinheit 10 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918012878
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4.430 GRM
Zolltarifnummer 39207380
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback