Carte de repérage pour le repérage de modules - SBS 5:FORTL.ZAHLEN - 1007015

Carte de repérage pour le repérage de modules, Carte, blanc, repéré, impression longitudinale: Face avant 1-10, face arrière 11-20 ou face avant 21-30, face arrière 31-40, etc., type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 5 mm, surface utile: 6 x 5,1 mm

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1007015
Unité de conditionnement 10 Stk
GTIN 4017918012724
Poids par pièce (hors emballage) 4.020 GRM
Numéro du tarif douanier 39207380
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire