Kabelbinder - PKB 190X4,8 - 1005473

Kabelbinder, Abmaße: L x B, 190 x 4,8 mm, Farbe: transparent

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die Kabelbinder können einfach mit dem Kabelbinderwerkzeug UNIFOX-CT ... festgezogen und in einem Arbeitsgang abgeschnitten werden
  • Die Kunststoff-Kabelbinder sind ideal anwendbar für die Kabelmarker WMTB, KMK 2 und KMK 4 von Phoenix Contact
  • UV-stabilisiert (schwarz), für den Einsatz in Außenanlagen
  • Zur Bündelung von Steuerleitungen und Kabeln
  • Die Kabelbinder sind auch unter ungünstigen Industriebedingungen im Innen- und Außenbereich einsetzbar
  • Transparent, für Standardanwendungen

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1005473
Verpackungseinheit 1000 Stk
Mindestbestellmenge 1000 Stk
Katalogseite Seite 382 (CL2-2011)
GTIN 4017918012540
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.200 GRM
Zolltarifnummer 39269097
Herkunftsland SG (Singapur)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback