Embase - MSTBVA 2,5/ 8-G-5,08 BD3:1-8 - 1005128

La figure présente un article standard avec 10 pôles

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
  • Contour fermé pour une stabilité optimale du connecteur
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1005128
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626475271
Numéro du tarif douanier 85366930

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire