MKDS 5N HV/ 2-ZB-6,35 SZS - 1003331

Kein Bild verfügbar

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Uneingeschränkte 600 V UL-Zulassung durch kompaktes Zick-Zack-Pinning
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1003331
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626471150
Zolltarifnummer 85369010