MCVW 1,5/ 7-ST-3,5 BD:X10/1-7 - 1003188

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Polzahl: 7, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1003188
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626471112