Panel PC - TPM150ZGX-12/800330924 S00061 - 1003000

Secondo la figura

Panel PC con 38,1 cm/TFT da 15"-display (analogico-resistivo (GFG)),  1024 x 768 Pixel (XGA),  262144 colori , Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz,  4x USB Host 2.0,  2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 e software utente: Movicon™. (sistema bus: assente)

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1003000
Pezzi/conf. 1 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
GTIN 4055626386171
Peso per pezzo (confezione esclusa) 0.000 GRM
Numero tariffa doganale 84714100
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback