FKC 2,5/ 4-ST-5,08 BD:B1+,A1+Q - 1002327

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
  • Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1002327
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626468921