Elektronischer Geräteschutzschalter - ECP 4 - 0912034

Elektronischer Geräteschutzschalter, Anschlussart: steckbar, Breite: 12,5 mm, Sicherungstyp: elektronisch, Art der Sicherung: Automat, Montageart: auf Basiselement, Farbe: schwarz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Steckbar auf den Sockel TMCP SOCKET M
  • Baubreite nur 12,5 mm
  • Selektive Absicherung aller DC 24 V Lastkreise an Schaltnetzteilen
  • Das Einschalten kapazitiver Lasten ist möglich, abgeschaltet wird ausschließlich im Überlast- oder Kurzschlussfall
  • Anzeige des Betriebs- bzw. Fehlerzustands durch LED sowie integrierte Signalkontakte
  • Fehlerstrombegrenzung stets auf das 1,8-fache des Nennstroms
  • Kombination aus aktiver elektronischer Strombegrenzung und bewährter Schutzschaltertechnologie inklusive galvanischer Trennung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0912034
Verpackungseinheit 5 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 325 (C-4-2017)
GTIN 4046356174602
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 70.600 GRM
Zolltarifnummer 85362010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback