Interruttore di protezione elettronico - ECP 1-2 - 0912018

Interruttore di protezione elettronico, collegamento: a innesto, larghezza: 12,5 mm, tipo fusibile: elettronico, tipo di fusibile: Macchina, tipo di montaggio: sull’elemento base, Colore: nero

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Innestabile sullo zoccolo TMCP SOCKET M
  • Larghezza di soli 12,5 mm
  • Visualizzazione dello stato d'esercizio o dello stato di errore mediante LED e contatti di segnale integrati
  • È possibile attivare carichi capacitivi, mentre l’interruzione avviene esclusivamente in caso di sovraccarico o cortocircuito
  • Protezione selettiva di tutti i circuiti di carico DC 24 V
  • Combinazione di limitazione di corrente elettronica attiva e interruttori di protezione, inclusa la separazione galvanica
  • Limitazione della corrente di guasto a 1,8x della corrente nominale

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0912018
Pezzi/conf. 5 Stk
Pagina catalogo Pagina 325 (C-4-2017)
GTIN 4046356014335
Peso per pezzo (confezione esclusa) 72.000 GRM
Numero tariffa doganale 85362010
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback