Elektronischer Geräteschutzschalter - ECP-E2-4A - 0900430

Elektronischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Breite: 12,5 mm, Sicherungstyp: elektronisch, Art der Sicherung: Automat, Montageart: auf Basiselement, Farbe: schwarz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Beinhaltet die Vorteile der Strombegrenzung
  • Ausgangsspannung des Schaltnetzteiles bleibt stabil
  • Ausreichende Versorgung aller fehlerfreien Lastkreise
  • Zusätzlich kann der ECP-E2 durch den Steuereingang (12) z.B. über eine SPS ferngesteuert werden
  • Reagiert schneller als das Schaltnetzteil auf Überlast und Kurzschluss
  • Anwendungsbereich rund um das Schaltnetzteil

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0900430
Verpackungseinheit 5 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 325 (C-4-2017)
GTIN 4046356106948
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 43.100 GRM
Zolltarifnummer 85363030
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback