Elektronischer Geräteschutzschalter - ECP-E 2A - 0900210

Elektronischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Breite: 12,5 mm, Sicherungstyp: elektronisch, Art der Sicherung: Automat, Montageart: auf Basiselement, Farbe: schwarz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Steckbar auf den Sockel TMCP SOCKET M
  • Baubreite nur 12,5 mm
  • Anzeige des Betriebs- bzw. Fehlerzustand durch mehrfarbige LED sowie integrierten Statusausgang (12)

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0900210
Verpackungseinheit 5 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 324 (C-4-2017)
GTIN 4046356103992
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 41.500 GRM
Zolltarifnummer 85362010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback