Interruttore di protezione elettronico - ECP-E2-12A - 0900207

La figura illustra una versione dell’articolo

Interruttore di protezione elettronico, N. poli: 1, Collegamento: Connessione a vite, Larghezza: 12,5 mm, Tipo fusibile: elettronico, Tipo di fusibile: Macchina, Tipo di montaggio: sull’elemento base, Colore: nero

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Comprende i vantaggi della limitazione di corrente
  • Alimentazione sufficiente di tutti i circuiti di carico privi di errori
  • La tensione di uscita dell'elemento in rete rimane stabile
  • Reagisce più rapidamente rispetto all'elemento di rete in caso di sovraccarico e cortocircuito
  • Campo di applicazione per l'elemento di rete
  • Inoltre l'ECP-E2 può essere comandato a distanza mediante l'ingresso di controllo (12), ad es. mediante un PLC

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0900207
Pezzi/conf. 5 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 325 (C-4-2017)
GTIN 4046356106900
Peso per pezzo (confezione esclusa) 44.200 GRM
Numero tariffa doganale 85363030
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback