Klemmenkasten - C S4 A 600X650X240 - 0899676

Klemmenkasten, Material: Edelstahl 304 / 1.4301, Oberfläche: gebürstet, silberfarben, 600 mm x 650 mm x 240 mm, Verschlussart: Tür mit wechselbarem Scharnier, Lieferumfang: Türscharnier mit Vierteldrehverschluss, Montageplatte, Doppelbartschlüssel, Befestigungswinkel mit Montageschrauben, Erdungsbolzen M12 außenseitig angebracht, Installationsanweisung

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Innovatives Produktprogramm von Edelstahl-Qualitätsgehäusen als Grundlage für individuelle Klemmenkästen
  • Reduzierter Montage- und Zulassungsaufwand durch fertig bestückte Klemmenkästen
  • Flanschplatten an vier Gehäuseseiten möglich, inklusive Dichtungsschutz
  • Gehäuseanpassungen durch Gewinde, Bohrungen und Rechteckausschnitte unter Berücksichtigung normativer Vorgaben

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0899676
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 532 (C-3-2017)
GTIN 4055626287188
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 99.990 GRM
Zolltarifnummer 94032080
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback