Klemmenkasten - C3 S6 A 260X380X210 - 0899092

Klemmenkasten, mit Flanschplattenbestückung unten links und rechts, Material: Edelstahl 316L / 1.4404, Oberflächenwiderstand: gebürstet, silberfarben, 260 mm x 380 mm x 210 mm, Verschlussart: Tür mit wechselbarem Scharnier, Lieferumfang - ATD: Türscharnier mit Vierteldrehverschluss, Montageplatte, Doppelbartschlüssel, Befestigungswinkel mit Montageschrauben, Erdungsbolzen M12 außenseitig angebracht, Installationsanweisung

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Innovatives Produktprogramm von Edelstahl-Qualitätsgehäusen als Grundlage für individuelle Klemmenkästen
  • Reduzierter Montage- und Zulassungsaufwand durch fertig bestückte Klemmenkästen
  • Flanschplatten an vier Gehäuseseiten möglich, inklusive Dichtungsschutz
  • Gehäuseanpassungen durch Gewinde, Bohrungen und Rechteckausschnitte unter Berücksichtigung normativer Vorgaben

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0899092
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 531 (C-3-2017)
GTIN 4046356928540
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 10'310.000 GRM
Zolltarifnummer 94032080

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback