Morsettiera - C S6 A 350X500X160 - 0899073

Morsettiera, materiale: Acciaio inox 316L/1.4404, resistenza superficiale: spazzolato, color argento, 350 mm x 500 mm x 160 mm, tipo di chiusura: Sportello con cerniera sostituibile, componenti della fornit - ATD: Cerniera per porta con fissaggio a un quarto di giro, Piastre di montaggio, Chiave a doppia mappa, Staffa di fissaggio con viti di montaggio, Bullone di messa a terra M12 applicato sul lato esterno, Istruzioni per l'installazione, Cerniera per porta con fissaggio a un quarto di giro

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Innovativa gamma di prodotti composta da custodie di acciaio legato di alta qualità come base per morsettiere personalizzate
  • Le morsettiere pronte per l'uso consentono di ridurre l'impegno e i costi di montaggio e omologazione
  • Piastre flangiate possibili sui quattro lati della custodia, inclusa protezione di tenuta
  • Le custodie possono essere adattate con filettature, fori e aperture rettangolari tenendo conto dei requisiti di legge

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0899073
Pezzi/conf. 1 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 527 (C-3-2017)
GTIN 4046356928342
Peso per pezzo (confezione esclusa) 9'470.000 GRM
Numero tariffa doganale 94032080

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback