Morsettiera - E1 S6 A 382X458X160 - 0899036

Morsettiera, equipaggiato con piastra flangiato sotto, Materiale: Acciaio inox 316L/1.4404, Superficie: spazzolato, color argento, 382 mm x 458 mm x 160 mm, Tipo di chiusura: coperchio avvitato, Componenti in dotazione: Piastre di montaggio, Staffa di fissaggio con viti di montaggio, Bullone di messa a terra M12 applicato sul lato esterno, Istruzioni per l'installazione, Piastre flangiate

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Innovativa gamma di prodotti composta da custodie di acciaio legato di alta qualità come base per morsettiere personalizzate
  • Le morsettiere pronte per l'uso consentono di ridurre l'impegno e i costi di montaggio e omologazione
  • Piastre flangiate possibili sui quattro lati della custodia, inclusa protezione di tenuta
  • Le custodie possono essere adattate con filettature, fori e aperture rettangolari tenendo conto dei requisiti di legge

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0899036
Pezzi/conf. 1 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 527 (C-3-2017)
GTIN 4046356927956
Peso per pezzo (confezione esclusa) 10'100.000 GRM
Numero tariffa doganale 94032080

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback