Schrumpfschlauch - WMS-2 HF 12,7 (60X20)RL YE CUS - 0833235

Schrumpfschlauch, weiß: benutzerdefiniert, geschnitten, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 6,4 - 12,7 mm, Schriftfeldgröße: 60 x 20 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die Schrumpfschläuche WMS ... kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar
  • Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert
  • Die Schläuche bleiben auch nach dem Schrumpfen flexibel

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0833235
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626045023
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4.500 GRM
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland DK (Dänemark)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback