Schrumpfschlauch - WMS-2 HF 38,1 (60X60)RL - 0833206

Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, Schrumpfrate 2:1, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X.1, perforiert, Montageart: aufschieben

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die Schrumpfschläuche WMS ... kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar
  • Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert
  • Die Schläuche bleiben auch nach dem Schrumpfen flexibel
  • Der zu kennzeichnende Leiter wird einfach durch den Schlauch hindurchgefädelt und durch Schrumpfen des Schlauches fixiert
  • Die Schrumpfschläuche bieten zusätzliche elektrische Isolation und mechanischen Schutz der Leiter
  • Bis zu vier Markierer pro Schlauch sind durch Perforation voneinander getrennt

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0833206
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 229 (C-3-2017)
GTIN 4055626044538
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2'640.100 GRM
Zolltarifnummer 39173200
Herkunftsland DK (Dänemark)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback