Repères pour appareils - LS-EMLP (17X9) SR CUS - 0831994

Repères pour appareils, Feuille, argent, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 17 x 9 mm

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Repérage d'appareils à coller

Données commerciales

Code de commande 0831994
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 259 (NTK-2014)
GTIN 4046356931236
Poids par pièce (hors emballage) 40.000 GRM
Numéro du tarif douanier 39191080
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire