Gerätemarker - LS-EMP-AL (27X18) BK CUS - 0831956

Gerätemarker, bestellbar: stückweise, schwarz, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 27 x 18 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0831956
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 255 (NTK-2014)
GTIN 4046356930789
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 9.990 GRM
Zolltarifnummer 76169990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback