Gerätemarker - LS-EMP-AL (60X15) BK - 0831672

Gerätemarker, Aluminiumschild, schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK LASER, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 60 x 15 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Aluminium-Gerätemarkierung zum Einrasten in Schildchenträger

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0831672
Verpackungseinheit 5 Stk
Mindestbestellmenge 5 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 295 (C-3-2017)
GTIN 4046356926065
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 73.220 GRM
Zolltarifnummer 76169990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback