Repères pour appareils - LS-EMSP-AL (50X30) GN - 0831649

Repères pour appareils, Planche d'aluminium, vert, vierge, repérable avec : LASER TOPMARK, type de montage: Vis, rivets, surface utile: 50 x 30 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Repérage d'appareils en aluminium, à visser ou riveter

Données commerciales

Code de commande 0831649
Unité de conditionnement 5 Stk
Quantité minimum de commande 5 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 291 (C-3-2017)
GTIN 4046356925891
Poids par pièce (hors emballage) 79.900 GRM
Numéro du tarif douanier 76169990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire