Etiquette - PMLP-RFID/HF (90X38) CUS - 0831162

L'image représente la version

Étiquette à encliqueter avec transpondeur RFID-HF intégré, planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK CLED, type de montage : collage, surface utile : 110 x 38 mm

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Données commerciales

Code de commande 0831162
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356942386
Numéro du tarif douanier 85235200

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire