Etiquette - PMP-RFID/HF (90X38) CUS - 0831145

L'image représente la version

Etiquette, Planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 90 x 38 mm

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0831145
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356942171
Poids par pièce (hors emballage) 99.990 GRM
Numéro du tarif douanier 85235200
Pays d'origine SE (Suède)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire