Etiquettes à encliqueter - PMP-RFID/UHF (110X38) - 0831029

Étiquette à encliqueter avec transpondeur RFID-UHF intégré, planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK CLED, type de montage : encliquetage dans le porte-repère, surface utile : 110 x 38 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de plaques d'identification UniCard UCT-PMP ... propose des repères pour le montage dans des porte-repères CARRIER-PMP existants
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins
  • La plage de température d'utilisation étendue permet l'utilisation des étiquettes aussi bien dans les armoires électriques que sur le terrain.
  • Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement et rapidement à l'aide de la BLUEMARK CLED
  • Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
  • Le format veille automatiquement à une impression précise.

Données commerciales

Code de commande 0831029
Unité de conditionnement 10 Stk
Quantité minimum de commande 10 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 361 (C-3-2017)
GTIN 4046356940597
Poids par pièce (hors emballage) 17.190 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire