Kabelmarker - WMTW (15X4)R CUS - 0831010

Kabelmarker, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Stecken, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 - 50 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einsteck-Leitermarkierung mit Einfädel- und Einzugshilfe für Bezeichnungshülsen
  • Die Einsteckschilder dienen
    der Beschriftung von Bezeichnungshülsen des PATG/PATO ...-Systems
  • Einfache Montage durch eine Einfädelund Einzugshilfe, die sich einfach durch eine Perforierung nach dem Einschieben vom Marker trennen lässt
  • Aufgrund der speziellen Kontur verbleiben die Einsteckschilder sicher in der Bezeichnungshülse
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0831010
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 209 (C-5-2013)
GTIN 4046356770675
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0.370 GRM
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback