Einsteckschild - PMST (9X38) GY - 0830963

Einsteckschild, grau, vorbedruckt, Montageart: Schrauben, Nieten, Schriftfeldgröße: 9 x 38 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Das Medium-Kennzeichnungsschild wird in Verbindung mit dem einschiebbaren Schildchen UCT-PMP ... in den CARRIER-PMP eingesetzt
  • Einsatzgebiet ist die eindeutige Identifizierung von Geräten und Schaltschränken
  • Die Befestigung erfolgt mit Nieten im CARRIER-PMP

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0830963
Verpackungseinheit 100 Stk
Mindestbestellmenge 100 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 317 (C-5-2015)
GTIN 4046356912365
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0.470 GRM
Zolltarifnummer 39204910
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback