Etiquette - PMST (9X38) GN - 0830961

Etiquette, vert, préimprimé, type de montage: Vis, rivets, surface utile: 9 x 38 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • L'étiquette de repérage Medium est utilisée en association avec les étiquettes à insérer UCT-PMP ... dans les CARRIER-PMP
  • Le domaine d'application vise à l'identification univoque d'appareils et d'armoires électriques.
  • La fixation s'effectue avec des rivets dans le CARRIER-PMP

Données commerciales

Code de commande 0830961
Unité de conditionnement 100 Stk
Quantité minimum de commande 100 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 317 (C-5-2015)
GTIN 4046356912341
Poids par pièce (hors emballage) 0.480 GRM
Numéro du tarif douanier 39199080
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire