Einsteckschild - PMLP-RFID/UHF (90X38) - 0830957

Einsteckschild mit integriertem RFID-UHF Transponder, Matte, weiß, unbeschriftet, bedruckbar mit: BLUEMARK CLED, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 110 x 38 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die Anlagenkennzeichnungfamilie PMP-RFID ... bietet Marker für die Montage in vorhandene Schilderrahmen CARRIER-PMP...
  • Der integrierte RFID-UHF Transponder kann mit zusätzlichen Informationen beschrieben werden
  • Der große Temperatureinsatzbereich ermöglicht die Verwendung der Schilder sowohl im Schaltschrank als auch im Feld
  • Die Marker befinden sich in einem Rahmen und sind mit dem BLUEMARK CLED einfach und schnell beschriftbar
  • Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
  • Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0830957
Verpackungseinheit 10 Stk
Mindestbestellmenge 10 Stk
Katalogseite Seite 360 (C-3-2017)
GTIN 4046356912303
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 19.760 GRM
Zolltarifnummer 85235200
Herkunftsland SE (Schweden)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback