Cartellino a stecca - PMP-RFID/UHF (90X38) - 0830955

Cartellino a stecca, con transponder RFID UHF integrato, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, dimensioni campo di siglatura: 90 x 38 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • La gamma di prodotti per siglatura di impianti PMP-RFID ... offre cartellini per il montaggio nelle cornici cartellini CARRIER-PMP... esistenti
  • Il transponder integrato RFID-UHF può essere descritto con informazioni aggiuntive
  • L'ampio range delle temperature di impiego consente l'utilizzo dei cartellini sia nel quadro elettrico che in campo
  • I segnacavi sono inseriti in una cornice e sono siglabili in modo semplice e rapido con BLUEMARK CLED
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi UniCard singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0830955
Pezzi/conf. 10 Stk
Quantità di ordinazione minima 10 Stk
Pagina catalogo Pagina 361 (C-3-2017)
GTIN 4046356912280
Peso per pezzo (confezione esclusa) 19.000 GRM
Numero tariffa doganale 85235200
Paese di origine CN (Cina)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback