Beschriftungsfolie für Zackband - TML (EX7)R SR CUS - 0830851

Abbildung zeigt Variante des Artikels

Beschriftungsfolie für Zackband, bestellbar: zeilenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 30000 mm, Schriftfeldgröße: 30000 x 7 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die TML-Beschriftungsfamilie bietet die Möglichkeit, Zackband- und Flachzackbandmaterialien mit einer Bezeichnungsfolie nachträglich zu beschriften
  • Die Marker im Rollenformat sind mit den THERMOMARK-Druckern schnell und kostengünstig beschriftbar
  • Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle TML-Marker individuell nach Ihren Vorgaben

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0830851
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356897341
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.990 GRM
Zolltarifnummer 39199080
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback